Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168305
Codice del modello: FRBDM-D13/2/001-G/A

Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xEffect - FRBdM - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente. RCD/MCB, 13A, 10mA, Interruttore modulare a curva caratteristica d’intervento D, 2p, Interruttore differenziale puro a curva caratteristica d’intervento: A

General specifications

Nome prodotto
Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xEffect - FRBdM - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
168305
EAN
4015081648818
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
FRBDM-D13/2/001-G/A

Delivery program

Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Gamma prodotti
FRBdM
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Numero di poli
A due poli
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica d'intervento
D
Caratteristica di rilascio
D
Corrente nominale
13 A
Valori nominali corrente di guasto
0.01 A
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale
240 V - 240 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Valori correnti di guasto della gamma di prodotti
10, 30, 100 mA
Corrente di tenuta a impulsi
Resistente alla corrente impulsiva, 3 kA
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
A
Capacità di interruzione nominale
10 kA
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
10 kA
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Capacità corrente di sovratensione
3 kA
Caratteristica di disconnessione
Brevemente ritardato
Intervento
Lievemente ritardato
Grado di inquinamento

Technical Data - Mechanical

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Profondità interna
70 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
Grado di protezione
IP20
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
3,4 W
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W
Capacità di dissipazione
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
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di limitazione della corrente
3
Caratteristiche
Versione scatto antidisturbo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.