Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168335
BP-U-DWB-400/12-EIS

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso/porta EI 30 S, 400/12

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
168335
EAN
4015081649143
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
1254 mm
Larghezza prodotto
426 mm
Peso prodotto
23.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-DWB-400/12-EIS

Gamma

Colore
Bianco
Modello
Porta a serratura

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP40
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.