Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168347
BP-U-DWB-800/17-EIS

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso/porta EI 30 S, 800/17

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
168347
EAN
4015081649280
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
1754 mm
Larghezza prodotto
826 mm
Peso prodotto
54 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-DWB-800/17-EIS

Gamma

Colore
Bianco
Modello
Porta a serratura

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP40
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.