Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168350
BP-U-DWB-1000/12-EIS

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso/porta EI 30 S, 1000/12

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
168350
EAN
4015081649297
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
1254 mm
Larghezza prodotto
1026 mm
Peso prodotto
45 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-DWB-1000/12-EIS

Gamma

Colore
Bianco
Modello
Porta a serratura

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP40
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.