Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168465
NZMC3-4-A320/200-SVE

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 4p, 320A, modulo a innesto, C3-4-A320/200-SVE

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
Sigla catalogo
168465
EAN
4015081649471
Lunghezza/profondità del prodotto
335 mm
Altezza prodotto
215.2 mm
Larghezza prodotto
185 mm
Peso prodotto
8.81 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NZMC3-4-A320/200-SVE

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
320 A
Caratteristiche
Unità di protezione
Azionamento a motore opzionale
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 320 A

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
94 W

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
320 A
Corrente nominale del conduttore neutro
60% del conduttore di fase
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
19200 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
1920 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir)
160 A - 200 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
320 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
250 A
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
36 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
3200 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
1920 A
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Caratteristiche speciali
Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 320 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.