Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Presa, 4 p, 630 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM dispositivo rimovibile
|
| Sigla catalogo |
168473
|
| EAN |
4015081649549
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
345 mm
|
| Altezza prodotto |
132 mm
|
| Larghezza prodotto |
185 mm
|
| Peso prodotto |
3.66 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
|
| Codice modello |
NZM3-4-XSVS
|
| Tipo |
Presa plug-in per unità base
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Corrente nominale |
500 A
|
| Caratteristiche |
esecuzione come apparecchio da incasso
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Dispositivo rimovibile
|
| Metodo di montaggio |
Dispositivo rimovibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale e ruotato di 90° destra/sinistra
|
| Grado di protezione |
IP2X (nella zona dell'area plug-in)
|
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Componenti per morsetti inclusi |
Collegamento a vite
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
83,35 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|