Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168492
NZMN3-S500-SVE

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 500 A, modulo a innesto, N3-S500-SVE

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetico scatolato
Sigla catalogo
168492
EAN
4015081649723
Lunghezza/profondità del prodotto
335 mm
Altezza prodotto
215.2 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
6.38 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NZMN3-S500-SVE

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Protezione motore insieme a relè termico
  • con attivatore di corto circuito
  • Senza sganciatori di sovraccarico Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 500 A
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
93 W

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
10 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
6 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
160 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
250 kW
Corrente nominale di esercizio
437 A (400 V AC-3)
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 500 VDC
30 kA
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 750 VDC
30 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
5000 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
3000 A
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Caratteristiche speciali
  • Protezione motore insieme a relè termico
  • con attivatore di corto circuito
  • Senza sganciatori di sovraccarico Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 500 A
Tecnica di spegnimento
Magnetico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.