Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168528
NZMS3-ME220-SVE

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3 p, 220 A, modulo a innesto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
168528
EAN
4015081650057
Lunghezza/profondità del prodotto
335 mm
Altezza prodotto
215.2 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
7.72 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NZMS3-ME220-SVE

Informazioni aggiuntive

Funzioni
sensibilie alla mancanza fase

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
220 A
Dotato di:
Protezione termica
Numero di poli
3 poli
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
14,52 W

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
220 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
3080 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
440 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
220 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
110 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
110 kW
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Tecnica di spegnimento
elettronico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.