Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168585

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, + involucro, +dissipatore, 4p, /2p, telaio 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
Sigla catalogo
168585
EAN
4015081650736
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
94 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
0.728 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-4-XKV2P-K

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
250 A (40 °C), 190 A (65 °C)
Carcassa
NZM2
Numero di poli
2 poli
Caratteristiche speciali
Kit di jumper con copertura IP2X e dissipatore di calore
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Kit connessione DC
Utilizzato con
N2-4-…-S1(-S15)-DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
250 A (40 °C), 190 A (65 °C)

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
Kit di jumper con copertura IP2X e dissipatore di calore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.