Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, +piastre isolanti, 4 p, /2 p, telaio 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
|
| Sigla catalogo |
168586
|
| EAN |
4015081650743
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
94 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
0.337 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-4-XKVI2P
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
238 A (40 °C), 180 A (65 °C)
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Caratteristiche speciali |
Kit di jumper con piastre isolanti/separatore di fase IP00
|
| Adatto per |
Quattro poli
|
| Tipo |
Kit connessione DC
|
| Utilizzato con |
N2-4-…-S1(-S15)-DC
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
238 A (40 °C), 180 A (65 °C)
|
| Caratteristiche speciali |
Kit di jumper con piastre isolanti/separatore di fase IP00
|