Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, +piastre isolanti, +dissipatore, 4p, /1p
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
|
| Sigla catalogo |
168587
|
| EAN |
4015081650750
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
94 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
0.517 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-4-XKVI2P-K
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A (40 °C), 213 A (65 °C)
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Caratteristiche speciali |
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00 e dissipatori
|
| Adatto per |
Quattro poli
|
| Tipo |
Kit connessione DC
|
| Utilizzato con |
N2-4-…-S1(-S15)-DC
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A (40 °C), 213 A (65 °C)
|
| Caratteristiche speciali |
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00 e dissipatori
|