Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168588
NZM2-4-XKV2POU-K

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, + involucro, +dissipatore, 4p, /2p, sopra/sotto, 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
Sigla catalogo
168588
EAN
4015081650767
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
154 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.998 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-4-XKV2POU-K

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
225 A (40 °C), 170 A (65 °C)
Carcassa
NZM2
Numero di poli
2 poli
Caratteristiche speciali
Kit di jumper con protezione IP2X e dissipatore unità di partenza linea/posizione di montaggio a doppia faccia
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Kit connessione DC
Utilizzato con
N2-4-…-S1(-S15)-DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
225 A (40 °C), 170 A (65 °C)

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
Kit di jumper con protezione IP2X e dissipatore unità di partenza linea/posizione di montaggio a doppia faccia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.