Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168593
Codice del modello: NZM3-4-XKV1P

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, + involucro, 4p, /1p, 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
Sigla catalogo
168593
EAN
4015081650729
Lunghezza/profondità del prodotto
237 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
222 mm
Peso prodotto
2.452 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-4-XKV1P

Additional information

Modello
Altro

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
400 A (40 °C), 338 A (65 °C)
Carcassa
NZM3
Numero di poli
A polo singolo
Caratteristiche speciali
Kit di jumper con copertura IP2X
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Kit connessione DC
Utilizzato con
N3-4-320(400)-S1(-S15)-DC

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
400 A (40 °C), 338 A (65 °C)

Technical Data - Mechanical

Caratteristiche speciali
Kit di jumper con copertura IP2X

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.