Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168595
NZM2-4-XKVI1P

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, +piastre isolanti, 4p, /1p, 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
Sigla catalogo
168595
EAN
4015081650828
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
94 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
0.489 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-4-XKVI1P

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
213 A (40 °C), 160 A (65 °C)
Carcassa
NZM2
Numero di poli
Unipolare
Caratteristiche speciali
Kit di jumper con piastre isolanti/separatore di fase IP00
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Kit connessione DC
Utilizzato con
N2-4-…-S1(-S15)-DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
213 A (40 °C), 160 A (65 °C)

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
Kit di jumper con piastre isolanti/separatore di fase IP00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.