Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit di collegamento, +piastre isolanti +dissipatori, 4p, /1p, 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
|
| Sigla catalogo |
168598
|
| EAN |
4015081650859
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
215 mm
|
| Altezza prodotto |
154 mm
|
| Larghezza prodotto |
112 mm
|
| Peso prodotto |
2.06 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM3-4-XKVI1P-K
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
534 A (40 °C), 451 A (65 °C)
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Caratteristiche speciali |
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00 e dissipatori
|
| Adatto per |
Quattro poli
|
| Tipo |
Kit connessione DC
|
| Utilizzato con |
N3-4-…-S1(-S15)-DC
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
534 A (40 °C), 451 A (65 °C)
|
| Caratteristiche speciali |
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00 e dissipatori
|