Eaton Moeller® series sganciatore termico PKE, 15 - 36 A, Protezione del sistema, Collegamento a SmartWire-DT: sì, Utilizzo con: Dispositivo di base PKE65
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series sganciatore termico PKE
|
| Sigla catalogo |
168797
|
| EAN |
4015081652884
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
84.4 mm
|
| Altezza prodotto |
69.9 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.196 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Note catalogo |
Questo è un prodotto per ambiente A (industriale). Nell’ambiente B (domestico) questo dispositivo può causare interferenze radio indesiderate. In tal caso l’utente potrebbe essere tenuto ad adottare le misure appropriate.
|
| Codice modello |
PKE-XTUWACP-36
|
| Resistenza agli urti |
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo PKE SmartWire-DT PKE-SWD-SP
Sì |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4.9 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.7 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
36 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
36 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
36 A
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
690 V
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
690 V
|
| Funzioni |
Protezione cavi e linea
Protezione da sovracorrente Protezione di sistema Protezione da cortocircuito |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tempi di flusso corrente - min |
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza 700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza 900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore). 500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza |
| Periodi di interruzione -min |
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
|
| Grado di protezione |
Morsetti: IP00
Dispositivo: IP20 |
| Massima frequenza di manovra |
60 operazioni/h
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
36 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
15 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Compensazione della temperatura |
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Tipo di tensione |
ad alimentazione autonoma
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Sgancio in cortocircuito |
Ritardato ca. 60 ms, Sganciatori termici
Sganciatore termico regolabile 5 - 8 x IR 75 A - 288 A, Irm, Campo di regolazione tolleranza ± 20%, Sganciatori termici |