Eaton Moeller® series contatti di ricambio DILM, per DILM250
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contatti di ricambio DILM
|
| Sigla catalogo |
168812
|
| EAN |
4015081653034
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
98 mm
|
| Altezza prodotto |
189 mm
|
| Larghezza prodotto |
121 mm
|
| Peso prodotto |
2.258 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
DILM250-XOCT
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
set di contatti
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|