Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168970
PKE32-COM

Eaton Moeller® series cavo di comunicazione PKE32, PKE

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: cavo di comunicazione
Sigla catalogo
168970
EAN
4015081654611
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
CE
Codice modello
PKE32-COM

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
2 spine
Funzioni
Per collegare PKE a DS7-SWD
Numero di poli
Sei poli

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
comunicazione e funzione di misura
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto