Eaton Moeller® series interruttore automatico di protezione del sistema PKE65, Apparecchio completo con maniglia standard, 30 - 65 A, 65 A, Con sganciatore di sovraccarico
| Nome prodotto |
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: accessori per interruttori automatici
|
| Sigla catalogo |
168974
|
| EAN |
4015081654659
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
187 mm
|
| Altezza prodotto |
162 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
1.469 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Note catalogo |
Questo è un prodotto per ambiente A (industriale). Nell’ambiente B (domestico) questo dispositivo può causare interferenze radio indesiderate. In tal caso l’utente potrebbe essere tenuto ad adottare le misure appropriate.
|
| Codice modello |
PKE65/XTUCP-65
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
21.6 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
7.2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
65 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
65 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
65 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Caratteristiche |
apparecchio completo con unità di sicurezza
|
| Dotato di: |
Manopola standard
|
| Funzioni |
Protezione cavi e linea
Sganciatore termico Protezione di sistema |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tempi di flusso corrente - min |
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione. Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore). 700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza 1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza |
| Periodi di interruzione -min |
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
|
| Grado di protezione |
IP20
Morsetti: IP00 |
| Durata elettrica |
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
|
| Durata meccanica |
30.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
|
| Massima frequenza di manovra |
60 operazioni/h
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
65 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
30 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore automatico PKE
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza per polo |
1.6 mΩ
|
| Adatto per |
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
|
| Compensazione della temperatura |
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento |
| Sgancio in cortocircuito |
Sganciatore termico regolabile 5 - 8 x IR
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu, Sganciatori termici tolleranza ± 20%, Sganciatori termici Ritardato ca. 60 ms, Sganciatori termici |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
14 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 25) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (0,75 - 35) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm² |
| Coppia di serraggio |
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
3,3 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale |