Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168979
S811+N66P3S

Eaton S811 Starter progressivo, 66 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, con organo di comando e algoritmo pompa, Grandezza N

Specifiche generali

Nome prodotto
Avviatori graduali Eaton S811
Sigla catalogo
168979
EAN
4015081654758
Lunghezza/profondità del prodotto
163.9 mm
Altezza prodotto
174.5 mm
Larghezza prodotto
67.5 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Certificazione/i
CCC
CE
CSA Class No.: 3211-06, 2411-01
CSA22.2-14-1995
UL File No.: E202571
CSA
CSA File No.: LR 353
UL
IEC/EN 60947-4-2
UL Category Control No.: NMFT
GB14048
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
C-Tick
Codice modello
S811+N66P3S

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 2000 m con riduzione del rendimento dell'0,5 % ogni 100 m
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-50 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Circuito di controllo

Corrente assorbita
1000 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore
10 A/150 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC
100 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterna 24 V (senza carico)
150 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
Tempo di diseccitazione
100 ms, Funzionamento CC
Tensione di diseccitazione
0 - 3 V, Funzionamento CC
Tempo di intervento
100 ms a DC
Tensione di eccitazione
21,6 - 26,4 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
25 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
66 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
25 W

Features & functions

Memoria guasta
10 guasti
Dotato di:
Contatti di bypass interni
Bypass interno
Protezione contro sovraccarichi motore
Display
Funzioni
Soppressione dei componenti DC per motori
Monitoraggio del sovraccarico
Monitoraggio carico insufficiente
Direzione singola
Funzione di avviamento graduale
Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando
Limitazione di corrente
Soppressione dei transitori di chiusura
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Interfacce
Modbus RTU (integrato)

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Grandezza
N
Tensione di rete - max
600 V
Tensione di rete - max
200 V
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
660 V
Resistenza agli urti
15 g, meccanico
Classe di avvio
CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s)
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo)
CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s)
Adatto per
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/CSA)
Tipo
Softstarter per carichi trifase, con organo di comando e algoritmo pompa
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Corrente di ingresso
4 - 20 mA (ingressi analogici)
Numero di ingressi
1 (corrente in ingresso)
Numero di uscite
2 uscite relè (programmabili)
Tensione di uscita
120 V AC/DC (uscite relè)
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V CC
24 V DC (-10 %/+10 %)
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11
3 A

Parti conduttive principali

Ciclo di Sovraccarico
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
66 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53, in-delta
114 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
600 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
200 V
Classe di protezione da corto circuito
NZMN1-S40, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
Tensione nominale - max
600 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 600 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 220/230 V, 60 Hz
40 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 460/480 V, 60 Hz
75 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 575/600 V, 60 Hz
100 HP
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 500 V, 50 Hz
75 kW

Funzione soft start

Applicazione
  • motori trifase: Sì
  • Avviamento graduale di motori asincroni trifase
Tempo di ritardo
0 - 120 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa
Avvio
Max. 2000 ms (durata kickstart)
100% (tensione kickstart)
Tempo partenza/rampa
360 s
Tensione di avvio
potenza max 85 %, Funz. di avviam. grad., Tens. di avviam. = tens. di spegn.

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
1,5 x 6 mm, Vite terminale, conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (2,5 - 35) mm², conduttori principali
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 35) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
1 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
1 x (14 - 2), conduttori principali
2 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (2,5 - 35) mm², conduttori principali
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Coppia di serraggio
5,6 Nm (> 25 mm²)
4 Nm (≤ 6 mm²)
4,5 Nm (≤ 10 mm²)
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
5 Nm (≤ 25 mm²)

Esporta le caratteristiche del prodotto