Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168982
S811+R13N3S

Eaton S811 Starter progressivo, 135 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, con centralina, Grandezza R

Specifiche generali

Nome prodotto
Avviatori graduali Eaton S811
Sigla catalogo
168982
EAN
4015081654789
Lunghezza/profondità del prodotto
168.6 mm
Altezza prodotto
201.2 mm
Larghezza prodotto
111.3 mm
Peso prodotto
4.8 kg
Certificazione/i
UL 508
CE
CSA22.2-14-1995
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMFT
CSA Class No.: 3211-06, 2411-01
CSA File No.: LR 353
GB14048
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E202571
CCC
C-Tick
Codice modello
S811+R13N3S

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Oltre 2000 m con riduzione del rendimento dell'0,5 % ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-50 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Circuito di controllo

Corrente assorbita
10 A/150 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC
150 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
1000 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore
100 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterna 24 V (senza carico)
Tempo di diseccitazione
100 ms, Funzionamento CC
Tensione di diseccitazione
0 - 3 V, Funzionamento CC
Tempo di intervento
100 ms a DC
Tensione di eccitazione
21,6 - 26,4 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
25 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
135 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
25 W

Features & functions

Memoria guasta
10 guasti
Dotato di:
Bypass interno
Display
Contatti di bypass interni
Protezione contro sovraccarichi motore
Funzioni
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Soppressione dei componenti DC per motori
Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando
Funzione di avviamento graduale
Limitazione di corrente
Direzione singola
Soppressione dei transitori di chiusura
Monitoraggio del sovraccarico
Monitoraggio carico insufficiente
Interfacce
Modbus RTU (integrato)

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Grandezza
R
Tensione di rete - max
600 V
Tensione di rete - max
200 V
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
660 V
Resistenza agli urti
15 g, meccanico
Classe di avvio
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo)
CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s)
CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s)
Adatto per
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/CSA)
Tipo
Softstarter per carichi trifase, con centralina
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Corrente di ingresso
4 - 20 mA (ingressi analogici)
Numero di ingressi
1 (corrente in ingresso)
Numero di uscite
2 uscite relè (programmabili)
Tensione di uscita
120 V AC/DC (uscite relè)
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 V CC
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11
3 A

Parti conduttive principali

Ciclo di Sovraccarico
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
135 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53, in-delta
234 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
600 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
200 V
Classe di protezione da corto circuito
NZMN2-S160, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
Tensione nominale - max
600 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 600 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 220/230 V, 60 Hz
75 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 460/480 V, 60 Hz
150 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 575/600 V, 60 Hz
200 HP
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 400 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 500 V, 50 Hz
160 kW

Funzione soft start

Applicazione
  • motori trifase: Sì
  • Avviamento graduale di motori asincroni trifase
Tempo di ritardo
0 - 60 s, Soft start function, Ramp times
Avvio
Max. 2000 ms (durata kickstart)
100% (tensione kickstart)
Tempo partenza/rampa
180 s
Tensione di avvio
potenza max 85 %, Funz. di avviam. grad., Tens. di avviam. = tens. di spegn.

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
Vite a esagono incassato 4 mm, Vite terminale, conduttori principali
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 95) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 95) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
1 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
1 x (14 - 4/0), conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 95) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
11,3 Nm
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto