Eaton S811 Starter progressivo, 135 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, con organo di comando e algoritmo pompa, Grandezza R
| Nome prodotto |
Avviatori graduali Eaton S811
|
| Sigla catalogo |
168983
|
| EAN |
4015081654796
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168.6 mm
|
| Altezza prodotto |
201.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
111.3 mm
|
| Peso prodotto |
4.8 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14
CSA UL File No.: E202571 CSA22.2-14-1995 CE UL 508 CSA File No.: LR 353 UL CCC GB14048 C-Tick IEC/EN 60947-4-2 UL Category Control No.: NMFT CSA Class No.: 3211-06, 2411-01 |
| Codice modello |
S811+R13P3S
|
| Altitudine |
Oltre 2000 m con riduzione del rendimento dell'0,5 % ogni 100 m
Max. 2000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-50 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Corrente assorbita |
150 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
100 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterna 24 V (senza carico) 10 A/150 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC 1000 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore |
| Tempo di diseccitazione |
100 ms, Funzionamento CC
|
| Tensione di diseccitazione |
0 - 3 V, Funzionamento CC
|
| Tempo di intervento |
100 ms a DC
|
| Tensione di eccitazione |
21,6 - 26,4 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
25 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
135 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
25 W
|
| Memoria guasta |
10 guasti
|
| Dotato di: |
Contatti di bypass interni
Protezione contro sovraccarichi motore Bypass interno Display |
| Funzioni |
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Monitoraggio del sovraccarico Direzione singola Soppressione dei componenti DC per motori Soppressione dei transitori di chiusura Monitoraggio carico insufficiente Funzione di avviamento graduale Limitazione di corrente Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando |
| Interfacce |
Modbus RTU (integrato)
|
| Classe |
Regolabile
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP00
NEMA Altro |
| Grandezza |
R
|
| Tensione di rete - max |
600 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
660 V
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico
|
| Classe di avvio |
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo)
CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s) CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s) |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Softstarter per carichi trifase, con organo di comando e algoritmo pompa
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Corrente di ingresso |
4 - 20 mA (ingressi analogici)
|
| Numero di ingressi |
1 (corrente in ingresso)
|
| Numero di uscite |
2 uscite relè (programmabili)
|
| Tensione di uscita |
120 V AC/DC (uscite relè)
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 V CC |
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11 |
3 A
|
| Ciclo di Sovraccarico |
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53 |
135 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53, in-delta |
234 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
600 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
200 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
NZMN2-S160, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase |
50 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
100 HP
|
| Potenza motore assegnata a 600 V, 60 Hz, trifase |
125 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 220/230 V, 60 Hz |
75 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 460/480 V, 60 Hz |
150 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 575/600 V, 60 Hz |
200 HP
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Potenza di esercizio nominale in-delta a 220/230 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale in-delta a 400 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potenza di esercizio nominale in-delta a 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Applicazione |
|
| Tempo di ritardo |
0 - 120 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa
|
| Avvio |
100% (tensione kickstart)
Max. 2000 ms (durata kickstart) |
| Tempo partenza/rampa |
360 s
|
| Tensione di avvio |
potenza max 85 %, Funz. di avviam. grad., Tens. di avviam. = tens. di spegn.
|
| Dimensione cacciavite |
Vite a esagono incassato 4 mm, Vite terminale, conduttori principali
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 95) mm², conduttori principali 2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 95) mm², conduttori principali 1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
2 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
1 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando 1 x (14 - 4/0), conduttori principali |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (2,5 - 95) mm², conduttori principali
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Coppia di serraggio |
11,3 Nm
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando |