Eaton S811 Starter progressivo, 180 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, con organo di comando e algoritmo pompa, per reti a 690 V, Grandezza T
| Nome prodotto |
Avviatori graduali Eaton S811
|
| Sigla catalogo |
168986
|
| EAN |
4015081654819
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
164.4 mm
|
| Altezza prodotto |
322.9 mm
|
| Larghezza prodotto |
194.4 mm
|
| Peso prodotto |
18.6 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
C-Tick UL File No.: E202571 UL IEC/EN 60947-4-2 CCC CE GB14048 UL Category Control No.: NMFT CSA CSA22.2-14-1995 |
| Codice modello |
S811+T18V3S
|
| Altitudine |
Oltre 2000 m con riduzione del rendimento dell'0,5 % ogni 100 m
Max. 2000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-50 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3 |
| Corrente assorbita |
10 A/150 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC
150 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V 1000 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore 100 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterna 24 V (senza carico) |
| Tempo di diseccitazione |
100 ms, Funzionamento CC
|
| Tensione di diseccitazione |
0 - 3 V, Funzionamento CC
|
| Tempo di intervento |
100 ms a DC
|
| Tensione di eccitazione |
21,6 - 26,4 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
25 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
180 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
25 W
|
| Memoria guasta |
10 guasti
|
| Dotato di: |
Protezione contro sovraccarichi motore
Bypass interno Display Contatti di bypass interni |
| Funzioni |
Monitoraggio del sovraccarico
Funzione di avviamento graduale Soppressione dei transitori di chiusura Soppressione dei componenti DC per motori Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore) Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando Limitazione di corrente Monitoraggio carico insufficiente Direzione singola |
| Interfacce |
Modbus RTU (integrato)
|
| Classe |
Regolabile
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Grandezza |
T
|
| Tensione di rete - max |
690 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico
|
| Classe di avvio |
CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s)
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo) CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s) |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Softstarter per carichi trifase, con organo di comando e algoritmo pompa, per reti a 690 V
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Corrente di ingresso |
4 - 20 mA (ingressi analogici)
|
| Numero di ingressi |
1 (corrente in ingresso)
|
| Numero di uscite |
2 uscite relè (programmabili)
|
| Tensione di uscita |
120 V AC/DC (uscite relè)
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 V CC |
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11 |
3 A
|
| Ciclo di Sovraccarico |
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53 |
180 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
200 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
NZMN2-S200, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
|
| Tensione nominale - max |
690 V
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
60 HP
|
| Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase |
60 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
150 HP
|
| Potenza motore assegnata a 600 V, 60 Hz, trifase |
150 HP
|
| Potenza motore assegnata a 690 V, 60 Hz, trifase |
200 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 690 V, 60 Hz |
350 HP
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 690 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Applicazione |
|
| Tempo di ritardo |
0 - 120 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa
|
| Avvio |
100% (tensione kickstart)
Max. 2000 ms (durata kickstart) |
| Tempo partenza/rampa |
360 s
|
| Tensione di avvio |
potenza max 85 %, Funz. di avviam. grad., Tens. di avviam. = tens. di spegn.
|
| Dimensione cacciavite |
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
Vite a esagono incassato 4 mm, Vite terminale, conduttori principali |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (25 - 240) mm², conduttori principali 1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando 1 x (70 - 240) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (25 - 240) mm², conduttori principali 2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 1 x (70 - 240) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
2 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
2 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali 1 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando 1 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
2 x (25 - 240) mm², conduttori principali
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando 1 x (70 - 240) mm², conduttori principali 2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Coppia di serraggio |
25,5 Nm (≤ 150 mm²)
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando 28,3 Nm (> 150 mm²) |