Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168990
Codice del modello: S811+T30N3S

Eaton S811 Starter progressivo, 304 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, con centralina, Grandezza T

General specifications

Nome prodotto
Avviatori graduali Eaton S811
Sigla catalogo
168990
EAN
4015081654857
Lunghezza/profondità del prodotto
164.4 mm
Altezza prodotto
322.9 mm
Larghezza prodotto
194.4 mm
Peso prodotto
18.6 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL Listed
IEC 60947-4-2
EN 60947-4-2
UL Recognized
CSA file No. 3211-06
CSA Certified for Elevator Duty
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL Category Control No.: NMFT
CSA
C-Tick
CCC
IEC/EN 60947-4-2
CSA Class No.: 3211-06, 2411-01
CSA22.2-14-1995
GB14048
UL File No.: E202571
CSA File No.: LR 353
Codice modello
S811+T30N3S

Climatic environmental conditions

Altitudine
Oltre 2000 m con riduzione del rendimento dell'0,5 % ogni 100 m
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-50 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3

Control circuit

Corrente assorbita
10 A/150 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC
1000 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore
100 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterna 24 V (senza carico)
150 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
Tempo di diseccitazione
100 ms, Funzionamento CC
Tensione di diseccitazione
0 - 3 V, Funzionamento CC
Tempo di intervento
100 ms a DC
Tensione di eccitazione
21,6 - 26,4 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
25 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
304 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
25 W

Features & Functions

Memoria guasta
10 guasti
Dotato di:
Protezione contro sovraccarichi motore
Contatti di bypass interni
Display
Bypass interno
Funzioni
Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando
Direzione singola
Funzione di avviamento graduale
Limitazione di corrente
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Monitoraggio del sovraccarico
Monitoraggio carico insufficiente
Soppressione dei componenti DC per motori
Soppressione dei transitori di chiusura
Interfacce
Modbus RTU (integrato)

General information

Classe
Regolabile
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Grandezza
T
Tensione di rete - max
600 V
Tensione di rete - max
200 V
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
660 V
Resistenza agli urti
15 g, meccanico
Classe di avvio
CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s)
CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s)
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo)
Adatto per
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/CSA)
Tipo
Softstarter per carichi trifase, con centralina
Utilizzato con
Motori trifasi
Tipo di tensione
DC

Input/Output

Corrente di ingresso
4 - 20 mA (ingressi analogici)
Numero di ingressi
1 (corrente in ingresso)
Numero di uscite
2 uscite relè (programmabili)
Tensione di uscita
120 V AC/DC (uscite relè)
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V CC
24 V DC (-10 %/+10 %)
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11
3 A

Main conducting paths

Ciclo di Sovraccarico
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
304 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53, in-delta
526 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
600 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
200 V
Classe di protezione da corto circuito
NZMN3-S320, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
Tensione nominale - max
600 V

Motor rating

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
250 HP
Potenza motore assegnata a 600 V, 60 Hz, trifase
300 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 220/230 V, 60 Hz
200 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 460/480 V, 60 Hz
450 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 575/600 V, 60 Hz
500 HP
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz
200 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 220/230 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 400 V, 50 Hz
250 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 500 V, 50 Hz
315 kW

Soft start function

Applicazione
  • motori trifase: Sì
  • Avviamento graduale di motori asincroni trifase
Tempo di ritardo
0 - 60 s, Soft start function, Ramp times
Avvio
Max. 2000 ms (durata kickstart)
100% (tensione kickstart)
Tempo partenza/rampa
180 s
Tensione di avvio
Max. 85 %, Soft start function, Start voltage = turn-off voltage

Terminal capacities

Dimensione cacciavite
Vite a esagono incassato 4 mm, Vite terminale, conduttori principali
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (25 - 240) mm², conduttori principali
1 x (70 - 240) mm², conduttori principali
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
1 x (70 - 240) mm², conduttori principali
2 x (25 - 240) mm², conduttori principali
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
1 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
1 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali
2 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali
2 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (70 - 240) mm², conduttori principali
2 x (25 - 240) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
28,3 Nm (> 150 mm²)
25,5 Nm (≤ 150 mm²)

Esporta le caratteristiche del prodotto