Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168993
S811+V36N3S

Eaton S811 Starter progressivo, 361 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, con centralina, Grandezza V

Specifiche generali

Nome prodotto
Avviatori graduali Eaton S811
Sigla catalogo
168993
EAN
4015081654888
Lunghezza/profondità del prodotto
187.8 mm
Altezza prodotto
420.8 mm
Larghezza prodotto
280.6 mm
Peso prodotto
41.4 kg
Certificazione/i
CCC
CE
CSA
CSA22.2-14-1995
UL
GB14048
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
C-Tick
CSA File No.: LR 353
UL File No.: E202571
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-06
UL Category Control No.: NMFT
Codice modello
S811+V36N3S

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 2000 m con riduzione del rendimento dell'0,5 % ogni 100 m
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-50 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Circuito di controllo

Corrente assorbita
100 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterna 24 V (senza carico)
150 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
10 A/150 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC
1400 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore
Tempo di diseccitazione
100 ms, Funzionamento CC
Tensione di diseccitazione
0 - 3 V, Funzionamento CC
Tempo di intervento
100 ms a DC
Tensione di eccitazione
21,6 - 26,4 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
25 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
361 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
25 W

Features & functions

Memoria guasta
10 guasti
Dotato di:
Display
Protezione contro sovraccarichi motore
Contatti di bypass interni
Bypass interno
Funzioni
Soppressione dei componenti DC per motori
Monitoraggio carico insufficiente
Monitoraggio del sovraccarico
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Direzione singola
Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando
Funzione di avviamento graduale
Soppressione dei transitori di chiusura
Limitazione di corrente
Interfacce
Modbus RTU (integrato)

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Grandezza
V
Tensione di rete - max
600 V
Tensione di rete - max
200 V
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
660 V
Resistenza agli urti
15 g, meccanico
Classe di avvio
CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s)
CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s)
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo)
Adatto per
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/CSA)
Tipo
Softstarter per carichi trifase, con centralina
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Corrente di ingresso
4 - 20 mA (ingressi analogici)
Numero di ingressi
1 (corrente in ingresso)
Numero di uscite
2 uscite relè (programmabili)
Tensione di uscita
120 V AC/DC (uscite relè)
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 V CC
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11
3 A

Parti conduttive principali

Ciclo di Sovraccarico
AC-53a: 4,0 - 32: > 99%
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
360 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53, in-delta
623 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
600 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
200 V
Classe di protezione da corto circuito
NZMN3-S400, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
Tensione nominale - max
600 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
300 HP
Potenza motore assegnata a 600 V, 60 Hz, trifase
350 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 220/230 V, 60 Hz
250 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 460/480 V, 60 Hz
500 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 575/600 V, 60 Hz
500 HP
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
200 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz
250 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 220/230 V, 50 Hz
200 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 400 V, 50 Hz
315 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 500 V, 50 Hz
450 kW

Funzione soft start

Applicazione
  • motori trifase: Sì
  • Avviamento graduale di motori asincroni trifase
Tempo di ritardo
0 - 60 s, Soft start function, Ramp times
Avvio
100% (tensione kickstart)
Max. 2000 ms (durata kickstart)
Tempo partenza/rampa
180 s
Tensione di avvio
Max. Max. 85 %, Funz. di avviam. grad., Tens. di avviam. = tens. di spegn.

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
4 x (70 - 240) mm², conduttori principali
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (120 - 240) mm², conduttori principali
6 x (120 - 240) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
6 x (120 - 240) mm², conduttori principali
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
4 x (70 - 240) mm², conduttori principali
2 x (120 - 240) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
2 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali
6 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali
1 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
4 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (120 - 240) mm², conduttori principali
4 x (70 - 240) mm², conduttori principali
6 x (120 - 240) mm², conduttori principali
Coppia di serraggio
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto