Ventola Eaton DS7, per softstarter DS7, BG4
| Nome prodotto |
Eaton DS7 Accessory Device fan
|
| Sigla catalogo |
169022
|
| EAN |
4015081655151
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
260 mm
|
| Larghezza prodotto |
104 mm
|
| Peso prodotto |
0.369 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
DS7-FAN-200
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Ventole inferiori
Ventola del dispositivo per aumentare il ciclo di carico |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|