Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169869
S811+U36N3S

Eaton S811 Starter progressivo, 361 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, con centralina, Grandezza U

Specifiche generali

Nome prodotto
Avviatori graduali Eaton S811
Sigla catalogo
169869
EAN
4015081663675
Lunghezza/profondità del prodotto
182 mm
Altezza prodotto
323.1 mm
Larghezza prodotto
194.4 mm
Peso prodotto
18.6 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NMFT
CSA22.2-14-1995
CE
CSA File No.: LR 353
C-Tick
CSA Class No.: 3211-06
UL File No.: E202571
CCC
CSA-C22.2 No. 14
GB14048
IEC/EN 60947-4-2
UL
UL 508
CSA
Codice modello
S811+U36N3S

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 2000 m con riduzione del rendimento dell'0,5 % ogni 100 m
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-50 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3

Circuito di controllo

Corrente assorbita
100 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterna 24 V (senza carico)
1000 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore
10 A/150 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC
150 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
Tempo di diseccitazione
100 ms, Funzionamento CC
Tensione di diseccitazione
0 - 3 V, Funzionamento CC
Tempo di intervento
100 ms a DC
Tensione di eccitazione
21,6 - 26,4 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
25 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
361 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
25 W

Features & functions

Memoria guasta
10 guasti
Dotato di:
Bypass interno
Display
Contatti di bypass interni
Protezione contro sovraccarichi motore
Funzioni
Monitoraggio carico insufficiente
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Limitazione di corrente
Soppressione dei transitori di chiusura
Monitoraggio del sovraccarico
Soppressione dei componenti DC per motori
Funzione di avviamento graduale
Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando
Direzione singola
Interfacce
Modbus RTU (integrato)

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Grandezza
U
Tensione di rete - max
600 V
Tensione di rete - max
200 V
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
660 V
Resistenza agli urti
15 g, meccanico
Classe di avvio
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo)
CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s)
CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s)
Adatto per
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/CSA)
Tipo
Softstarter per carichi trifase, con centralina
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Corrente di ingresso
4 - 20 mA (ingressi analogici)
Numero di ingressi
1 (corrente in ingresso)
Numero di uscite
2 uscite relè (programmabili)
Tensione di uscita
120 V AC/DC (uscite relè)
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 V CC
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11
3 A

Parti conduttive principali

Ciclo di Sovraccarico
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
360 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53, in-delta
623 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
600 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
200 V
Classe di protezione da corto circuito
NZMN3-S400, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
Tensione nominale - max
600 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
300 HP
Potenza motore assegnata a 600 V, 60 Hz, trifase
350 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 220/230 V, 60 Hz
250 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 460/480 V, 60 Hz
500 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 575/600 V, 60 Hz
600 HP
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
200 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz
250 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 220/230 V, 50 Hz
200 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 400 V, 50 Hz
315 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 500 V, 50 Hz
450 kW

Funzione soft start

Applicazione
  • motori trifase: Sì
  • Avviamento graduale di motori asincroni trifase
Tempo di ritardo
0 - 60 s, Soft start function, Ramp times
Avvio
100% (tensione kickstart)
Max. 2000 ms (durata kickstart)
Tempo partenza/rampa
180 s
Tensione di avvio
potenza max 85 %, Funz. di avviam. grad., Tens. di avviam. = tens. di spegn.

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (70 - 240) mm², conduttori principali
2 x (25 - 240) mm², conduttori principali
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (70 - 240) mm², conduttori principali
2 x (25 - 240) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali
1 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
1 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali
2 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (70 - 150) mm², conduttori principali
2 x (25 - 240) mm², conduttori principali
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
Coppia di serraggio
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto