Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

16GD27
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Calibro, bassa tensione, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann cappuccio per inserto calibrato fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
16GD27
EAN
5027590437608
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
14.2 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
Codice modello
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A

Caratteristiche prodotto

Applicazione
E27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.