Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

16GN02
Codice del modello: GAUGE PIECE DO2 16A 400V FOR E18

Calibro, bassa tensione, 16 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D bassa tensione
Sigla catalogo
16GN02
EAN
5027590437615
Lunghezza/profondità del prodotto
10.5 mm
Altezza prodotto
16.6 mm
Larghezza prodotto
16.6 mm
Peso prodotto
0.82 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
Codice modello
GAUGE PIECE DO2 16A 400V FOR E18

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
16A

Product specifications

Applicazione
E18

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.