Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170120
NZM3-4-XKVI2POU

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit ponticello, +piastre isolanti, 4/2 p, sopra/sotto, 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
Sigla catalogo
170120
EAN
4015081666171
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
154 mm
Larghezza prodotto
112 mm
Peso prodotto
1.282 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-4-XKVI2POU

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
501 A (40 °C), 418 A (65 °C)
Carcassa
NZM3
Numero di poli
2 poli
Caratteristiche speciali
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00; unità di partenza linea/posizione di montaggio a doppia faccia
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Kit connessione DC
Utilizzato con
N3-4-…-S1(-S15)-DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
501 A (40 °C), 418 A (65 °C)

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
Kit ponticello con piastre isolanti, separatori di fase IP00; unità di partenza linea/posizione di montaggio a doppia faccia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.