Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170125
DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Eaton xEnergy Basic SlimLine LED 24V/4W

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
170125
EAN
4015081666249
Lunghezza/profondità del prodotto
480 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Sensore di prossimità

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
connettore/presa mobile
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
25.2 V
Tipo di tensione
DC

Technical data - mechanical

Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
Magnetico
Grado di protezione
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.