Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170127

Convertitore LED Eaton xEnergy Basic da 15 W

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
170127
EAN
4015081666263
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.17 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DNW-CON/LED/15W

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
adattatore di raccordo lampada
Accessori
Colore
Bianco

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.