Eaton Moeller® series PKE32 Interruttore di protezione del motore, Apparecchio completo con maniglia standard, elettronico, 8 - 36 A, Con sganciatore di sovraccarico
| Nome prodotto |
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: accessori per interruttori automatici
|
| Sigla catalogo |
170128
|
| EAN |
4015081666270
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
101 mm
|
| Altezza prodotto |
102.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.436 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Note catalogo |
Questo è un prodotto per ambiente A (industriale). Nell’ambiente B (domestico) questo dispositivo può causare interferenze radio indesiderate. In tal caso l’utente potrebbe essere tenuto ad adottare le misure appropriate.
|
| Codice modello |
PKE32/XTU-36-SOND533
|
| Resistenza agli urti |
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
14.4 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
4.8 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
36 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
36 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
36 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (sganciatori termici)
|
| Dotato di: |
Manopola standard
|
| Funzioni |
Protezione motore per ciclo di avviamento gravoso
Sensibilità alla mancanza di fase Sganciatore termico Protezione motore |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tempi di flusso corrente - min |
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore). 500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione. 700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza |
| Periodi di interruzione -min |
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
|
| Grado di protezione |
Morsetti: IP00
IP20 |
| Durata elettrica |
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
|
| Durata meccanica |
50.000 operazioni (contatti di potenza)
|
| Massima frequenza di manovra |
60 operazioni/h
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
36 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
36 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore di protezione del motore
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza per polo |
2.6 mΩ
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Compensazione della temperatura |
Fino a 55 °C (range di funzionamento), errore residuo per T > 40°
|
| Sgancio in cortocircuito |
Apparecchio base, fissato 20 x Iu, Sganciatori termici
Ritardato ca. 60 ms, Sganciatori termici Sganciatore termico fisso 496 A tolleranza ± 20%, Sganciatori termici |
| Poteri d'interruzione |
36 A, AC-3 fino a 690 V
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
14 - 10
|
| Coppia di serraggio |
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale |