Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170482
Codice del modello: PKE65/AK/XTU-65-SP

Eaton Moeller® series PKE65 Interruttore protettore per motori, Avviatore diretto tipo E (dispositivi completi), elettronico, 16 - 65 A, maniglia, collegamento a bullone, Nord America

General specifications

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: accessori per interruttori automatici
Sigla catalogo
170482
EAN
4015081669806
Lunghezza/profondità del prodotto
198 mm
Altezza prodotto
204 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.649 kg
Certificazione/i
UL File No.: E123500
CSA
CSA File No.: 012528
UL60947-4-1A
CE
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-4-1
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-08
UL Category Control No.: NKJH
Note catalogo
Questo è un prodotto per ambiente A (industriale). Nell’ambiente B (domestico) questo dispositivo può causare interferenze radio indesiderate. In tal caso l’utente potrebbe essere tenuto ad adottare le misure appropriate.
Codice modello
PKE65/AK/XTU-65-SP

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
19.2 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
6.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
61.4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
65 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Funzioni
Sensibilità alla mancanza fase
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Tempi di flusso corrente - min
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
IP20
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
65 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
16 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza per polo
1.7 mΩ
Tipo
Avviatore diretto tipo E (dispositivo completo)

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
40 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
910 A, Istantaneo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.