Dispositivo di protezione dalle sovratensioni Eaton Moeller series xPole - SPDT3. Scaricatore di sovratensione completo, 2 p, 280 V AC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPDT3
|
| Sigla catalogo |
170485
|
| EAN |
4015081669837
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
68 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.209 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
SPDT3-280/2
|
| Applicazione |
|
| Tipo |
Scaricatore di sovratensione
|
| Livello di protezione tensione |
1.4 KV
|
| Tensione nominale AC |
280 V
|
| Tensione continua, AC - max |
280 V
|
| Corrente di spunto in scarica nominale (8/20) |
5 kA
|
| Corrente di spunto in scarica (8/20) - max |
10 kA
|
| Segnalazioni sul dispositivo |
Ottica
|
| Carcassa |
2 UM
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
|
| Numero di conduttori senza messa a terra |
2
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
25 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Tipo di configurazione sistema |
Altro
|