Scarica il documento () sui 20
Protezione da sovratensione

Protezione da sovratensioni xPole SPDT3

Il dispositivo SPDT3 è utilizzato specialmente per la protezione di apparecchiatura sensibile contro le sovratensioni transitorie e la protezione locale di carichi sensibili in circuiti finali. Questi SPD Tipo 3 hanno una bassa capacità di scarica, pertanto affinché quelli di tipo 3 possano garantire una protezione completa, devono essere supplementari agli SPD di tipo 2 e in prossimità dei carichi sensibili. 

Classe di test SPD
T3
In conformità con
EN 61643-11

Caratteristiche principali

  • SPD tipo T3 in conformità agli standard EN 61643-11
  • Tensione di esercizio continuativo massima (UC): 280 – 335 V CA
  • Per montaggio su guide DIN in quadri di distribuzione per installazioni elettriche
  • Classe di prova II conforme a IEC 61643-1+A1
  • Disponibile con contatti ausiliari

 

Affidabilità per apparecchiatura sensibile e di valore.

Per apparecchiatura sensibile e costosa è raccomandato l’utilizzo di dispositivi tipo 3 per la protezione da sovratensioni come misura di sicurezza aggiuntiva. La protezione aggiuntiva contro sovratensioni dannose dovrebbe essere utilizzata in concomitanza con apparecchiature elettroniche.
Questi scaricatori proteggono i dispositivi particolarmente sensibili da sovratensioni, i quali hanno già subito una riduzione attivata dal livello di protezione a monte di tipo 2.

Necessità di protezione da sovratensione

L’installazione degli scaricatori ha lo scopo di garantire limitazione della tensione parallelamente all'azione di coordinamento dell’isolamento, in modo da evitare la formazione di scintille che potrebbero causare incendi. I dispositivi di protezione da sovratensioni devono essere installati per ridurne le conseguenze. Questo è valido per i sistemi elettrici di tutti gli edifici: residenze, ospedali, infrastrutture per le comunicazioni, edifici pubblici, siti commerciali/industriali (hotel, banche, negozi, fabbriche).

Progettati per apparecchiature sensibili critiche

SPDT3 di Eaton è un dispositivo di protezione da sovratensioni progettato specialmente per apparecchiatura critica sensibile per ambienti residenziali o professionali. Le applicazioni tipiche sono
• Computer, periferiche e multimedia
• Apparecchiature TV, Video e Hi-Fi Home cinema, NAS , decoder digitali, ecc...
• Gateway internet
• Console videogiochi
• Modem a banda larga (Internet e TV) & telefonia IP
• Applicazioni domestiche/dispositivi, ecc.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close