Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170486
Codice del modello: SPDT3-335

Dispositivo di protezione dalle sovratensioni Eaton Moeller series xPole - SPDT3. Dispositivo rimovibile scaricatore di sovratensione, 335 V AC, 1 p

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPDT3
Sigla catalogo
170486
EAN
4015081669844
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.047 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPDT3-335

Additional information

Tipo di configurazione sistema
Altro

Delivery program

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical Data - Electrical

Tensione continua, AC - max
335 V
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
10 kA
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
2.5 kA
Tensione nominale AC
335 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Livello di protezione tensione
1.6 KV

Technical Data - Mechanical

Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
25 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
1 UM
Metodo di montaggio
su elemento base
Numero di conduttori senza messa a terra
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.