Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170487
SPDT3-335-1+NPE

Dispositivo di protezione dalle sovratensioni Eaton Moeller series xPole - SPDT3. Scaricatore di sovratensione completo, 1 p+N, 335 V AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPDT3
Sigla catalogo
170487
EAN
4015081669851
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.198 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPDT3-335-1+NPE

Informazioni aggiuntive

Tipo di configurazione sistema
Altro

Gamma

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
335 V
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
10 kA
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
2.5 kA
Tensione nominale AC
335 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Livello di protezione tensione
1.6 KV

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
25 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
2 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Numero di conduttori senza messa a terra
1

Esporta le caratteristiche del prodotto