Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 500 V, 45 x 45 x 141 mm, aR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170E2160
|
| EAN |
5027590438308
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
290 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
833 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Perdite di potenza (W) |
37 W
|
| Applicazione |
protezione diodo
|
| Dimensione fusibile |
Altro
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|