Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Bussmann

I fusibili semiconduttori a corpo squadrato ed extra-rapidi di Eaton Bussmann sono indicati per la protezione di convertitori AC e DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e convertitori di frequenza a velocità variabile.
Corrente nominale
1-5500 amp
Tensione nominale
Fino a 2000 V CA/1000 V CC
Classe di esercizio
aR e gR

Caratteristiche principali

  • Disponibile nelle classi di esercizio aR e gR
  • Ampia scelta di correnti e tensioni nominali
  • Gamma di protezione completa
  • Disponibili i fusibili DIN 43620 con sistema a doppio indicatore
  • Team specializzao di esperti nel settore elettrico

Design affidabile

I fusibili a corpo squadrato extra-rapidi della serie Bussmann di Eaton sono prodotti consolidati e affidabili, che garantiscono la massima sicurezza relativamente alla protezione degli impianti, tramite le soluzioni più efficienti ed economicamente vantaggiose per la protezione dei circuiti.

Protezione completa

I fusibili a corpo squadrato extra-rapidi della serie Bussmann di Eaton offrono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo la massima protezione della tua applicazione

Team di tecnici dedicato per l'applicazione dei fusibili

Il nostro team di ingegneri specializzati nell'applicazione dei fusibili farà del suo meglio per aiutarti a selezionare il fusibile più appropriato, assicurando che la tua applicazione sia protetta dal miglior fusibile disponibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close