Cartuccia fusibile, extra-rapido, 80 A, AC 900 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170E3845
|
| EAN |
5027590438414
|
| UPC |
051712209328
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
233 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
244.5 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
300 kAIC
|
| Tensione nominale |
900 V
|
| Perdite di potenza (W) |
26 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |