Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E3945

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 125A, 40 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170E3945
EAN
5996516006627
UPC
051712566469
Lunghezza/profondità del prodotto
266 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
57 mm
Peso prodotto
254 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Tensione nominale
2000 V
Classificazione dell’interruzione
40 kAIC
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile
*1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.