Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E4182

Fuse-link, high speed, 50 A, DC 1600 V, compact size 1, 43 x 58 x 207 mm, aR, IEC, with indicator

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E4182
EAN
5027590438469
Product Length/Depth
218 mm
Product Height
57 mm
Product Width
133 mm
Product Weight
0.6 kg
Certifications
IEC

Dati elettrici

Amperage Rating
50 A
Class
Class aR
Interrupt rating
100 kAIC
Voltage rating
1600 V
Watt losses
20 W

Caratteristiche prodotto

Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.