Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 1400 V, dimensioni 1, aR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170E5879
|
| EAN |
5996516006962
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
211 g
|
| Conformità |
EAC
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Tensione nominale |
1400 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|
| Dimensione fusibile |
1
|