Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 800 V, dimensioni compatte 2, aR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170E6180
|
| EAN |
5996516002568
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
78 mm
|
| Altezza prodotto |
123 mm
|
| Larghezza prodotto |
155 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Tensione nominale |
800 V
|
| Classe |
Classe aR
|
| Dimensione fusibile |
02
|