Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 3,6 kV, DIN 3 speciale, aR, DIN, indicatore ottico
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170E7533
|
| EAN |
5996516007075
|
| UPC |
051712213684
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
362 mm
|
| Peso prodotto |
760 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
3600 V
|
| Perdite di potenza (W) |
125 W
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |