Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E8337

Cartuccia fusibile serie Eatpn Bussmann, extra-rapido, 400 A, DC 750 V, dimensioni 2, gR, IEC, con indicatore, estremità piatta

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170E8337
EAN
5996516002544
UPC
051712806640
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
59 mm
Peso prodotto
1051 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
750 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe gR

Product specifications

Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto