Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E8347

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo quadrato e a corsa rapida, 400A, 100 kAIC, Altro, Fusibile, Classe gR

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170E8347
EAN
5996516007198
UPC
051712806657
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
59 mm
Peso prodotto
1300 g
Conformità
Conforme a RoHS
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
750 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe gR

Product specifications

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.