Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E8591

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 375 A, AC 1000 V, DIN 2, aR, DIN, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170E8591
EAN
5027590438773
UPC
051712806930
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
840 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
375 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
90 W

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto