Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E8596

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1400 V, DIN 2, aR, DIN, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170E8596
EAN
5027590438780
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
850 g
Conformità
EAC
Certificazione/i
DIN

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
1400 V
Perdite di potenza (W)
90 W

Product specifications

Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.